Articles 144

ADP
d
l
R
Ensemble seuil
d2
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS
27
60
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS
27
80
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS
27
100
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS
27
120
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS
27
60
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS
27
80
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 100/ 7/16/RS
27
100
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 120/ 7/16/RS
27
120
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 60/ 7/40/RS
27
60
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 80/ 7/40/RS
27
80
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 100/ 7/40/RS
27
100
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 120/ 7/40/RS
27
120
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
60
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
60
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
60
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
80
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
80
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
80
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
100
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
100
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
100
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
120
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
120
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
120
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS-D 1,2
27
60
16
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS-D 1,5
27
60
16
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS-D 2,0
27
60
16
RS-D
2
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS-D 1,2
27
80
16
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS-D 1,5
27
80
16
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS-D 2,0
27
80
16
RS-D
2

Détails

Description du produit

  • Cost-effective alternative to avoid the sprue
  • For simple applications and plastics without glass fibre content
  • Keeps the plastic melt at optimal processing temperature up to the feed point on the cavity
  • Also suitable for gating on a cold runner
  • Fast return on the cost of the nozzle

Réduction des coûts à long terme grâce à l’utilisation d’un système de canaux chauds

Canal chaud ou canal froid ? Nous vous aiderons volontiers à répondre à cette question récurrente. Vous verrez que le système de canaux chauds s’imposera à long terme.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.