Articolo 8

ADP
Serie
d
Lunghezza dell’ugello
d1
l
l1
l2
Potenza [W]
EH 5002/27/15 x 60/250W
27
15
60
20
57
70
2000
250
EH 5002/27/15 x 80/250W
27
15
80
20
77
70
2000
250
EH 5002/27/15 x 100/420W
27
15
100
20
97
70
2000
420
EH 5002/27/15 x 120/420W
27
15
120
20
114
70
2000
420
EH 5002/37/22 x 60/330W
37
22
60
26.5
54
70
2000
330
EH 5002/37/22 x 80/330W
37
22
80
26.5
74
70
2000
330
EH 5002/37/22 x 100/490W
37
22
100
26.5
94
70
2000
490
EH 5002/37/22 x 120/490W
37
22
120
26.5
114
70
2000
490
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.