Artikelen 144

ADP
d
l
R
Aanspuitbouwgroep
d2
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS
27
60
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS
27
80
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS
27
100
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS
27
120
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS
27
60
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS
27
80
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 100/ 7/16/RS
27
100
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 120/ 7/16/RS
27
120
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 60/ 7/40/RS
27
60
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 80/ 7/40/RS
27
80
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 100/ 7/40/RS
27
100
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 120/ 7/40/RS
27
120
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
60
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
60
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
60
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
80
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
80
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
80
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
100
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
100
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
100
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
120
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
120
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
120
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS-D 1,2
27
60
16
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS-D 1,5
27
60
16
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS-D 2,0
27
60
16
RS-D
2
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS-D 1,2
27
80
16
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS-D 1,5
27
80
16
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS-D 2,0
27
80
16
RS-D
2

Details

Productbeschrijving

  • Cost-effective alternative to avoid the sprue
  • For simple applications and plastics without glass fibre content
  • Keeps the plastic melt at optimal processing temperature up to the feed point on the cavity
  • Also suitable for gating on a cold runner
  • Fast return on the cost of the nozzle

Langfristige Kostenreduktion durch Einsatz eines Heisskanalsystems

Es stellt sich oft die Frage, ob ein Heißkanal oder Kaltkanal verwendet werden soll. Wir helfen Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung und Sie werden sehen, dass sich langfristig das Heißkanalsystem durchsetzen wird.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.