Articolo 1

ADP
d
Pz. / Conf.
Contenuto
H 10181/12
12
1
H 1018/12 e H 10161/14

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Include tutte le viti, gli utensili a mano e i tappi di ricambio, oltre a vari accessori
  • L’H 1018/12 comprende tutte le viti E 1200 per lo staffaggio con la rondella di pressione H 1024, utensili, tappi di ricambio, grani filettati
  • Per la staffa di serraggio H 1050, il supporto H 1062, l’anello di espansione H 1027, così come il tassello di chiusura e l’anello di espansione H 1029
  • H 10161/14 include accessori di staffaggio per pannelli sagomati + dadi per scanalature a T da 14 mm (= standard)
  • Se il cliente dispone di scanalature da 18 mm sulla propria macchina, il gruppo di montaggio standard viene fornito completo con 4 tasselli scorrevoli H 1220/18

Utilizzo

  • Staffaggio dei normalizzati F con gli anelli di espansione
  • Staffaggio dei normalizzati F con le rondelle di pressione
  • Staffaggio dei normalizzati F con il diametro di guida 14
  • Staffaggio delle piastre F 55
  • Staffaggio dei normalizzati F per una lavorazione orizzontale
     > per l’estensione, è necessario acquistare anche la prolunga per corpo di centraggio
  • Staffaggio dei normalizzati F per una lavorazione orizzontale
  • Staffaggio dei normalizzati F con gli alesaggi scaricati
  • Staffaggio di piastre di estrazione larghe
  • Staffaggio delle piastre di estrazione sottili
  • Staffaggio di piastre isolanti

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

H 10181/12 Set: Accessori e viti, senza tavolino espulsori Immagine singola del prodotto

H 10181/12

Set: Accessori e viti, senza tavolino espulsori

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.