Είδος 1

ADP
d
τεμάχια / Μ. Σ.
Περιεχόμενα
H 10181/12
12
1
H 1018/12 and H 10161/14

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Περιλαμβάνει όλες τις βίδες, εργαλεία χειρός και ανταλλακτικά βύσματα καθώς και διάφορα αξεσουάρ
  • H 1018/12 περιλαμβάνει όλες τις βίδες E 1200 για σύσφιξη με ροδέλα H 1024, εργαλεία, ανταλλακτικά βύσματα, κοχλιωτούς πείρους
  • Για πιάστρα σύσφιξης H 1050, σώμα στήριξης H 1062, δακτύλιο επέκτασης H 1027 καθώς επίσης και στοιχείο πίεσης και δακτύλιο επέκτασης H 1029
  • H 10161/14 περιλαμβάνει εξαρτήματα σύσφιξης για πλάκες καλουπιού + παξιμάδια με υποδοχή Τ 14 mm (= τυπική έκδοση)
  • Εάν ένας πελάτης έχει αυλακώσεις 18 mm στο τραπέζι της μηχανής του, πρέπει να παραγγείλει επιπλέον 4 τεμάχια. H 1220/18

Εφαρμογή

  • Σύσφιξη τυποποιημένων εξαρτημάτων F με δακτυλίους επέκτασης
  • Σύσφιξη τυποποιημένων εξαρτημάτων F με ροδέλες
  • Σύσφιξη τυποποιημένων εξαρτημάτων F με διάμετρο οδηγού 14 mm
  • Σύσφιξη πλακών F 55
  • Σύσφιξη τυποποιημένων εξαρτημάτων F για οριζόντια κατεργασία
     > Για την αύξηση απαιτείται επιπλέον η αγορά της προέκτασης σώματος κεντραρίσματος H 1030
  • Σύσφιξη τυποποιημένων εξαρτημάτων F για οριζόντια κατεργασία
  • Σύσφιξη τυποποιημένων εξαρτημάτων F με εκτεθειμένες οπές
  • Σύσφιξη πλατιών πλακών εξολκέα
  • Σύσφιξη λεπτών πλακών εξολκέα
  • Σύσφιξη θερμομονωτικών πλακών

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

H 10181/12 Σετ: παρελκόμενα και βίδες, χωρίς συγκρότημα εξολκέα Εικόνα προϊόντος

H 10181/12

Σετ: παρελκόμενα και βίδες, χωρίς συγκρότημα εξολκέα

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.