Artikel 1

ADP
d
Stk./VPE
Inhalt
H 10181/12
12
1
H 1018/12 und H 10161/14

Details

Produktbeschreibung

  • Beinhaltet alle Schrauben, Handwerkzeuge und Ersatzstopfen sowie diverses Zubehör
  • H 1018/12 beinhaltet alle Schrauben E 1200 für das Spannen mit Unterlagscheibe H 1024, Werkzeuge, Reservestopfen, Gewindestifte
  • Für Spannpratze H 1050, Auflagekörper H 1062, Spreizring H 1027 sowie Druckstück und Spreizring H 1029
  • H 10161/14 beinhaltet Spannmittelzubehör für Fomplatten + T-Nutensteine 14 mm (= Standard)
  • Falls ein Kunde 18-mm-Nuten auf seinem Maschinentisch hat, dann muss dieser zusätzlich 4 Stück Nutenstein komplett H 1220/18 bestellen.

Anwendung

  • Aufspannen von F-Normalien mit Spreizringen
  • Aufspannen von F-Normalien mit Unterlagscheiben
  • Aufspannen von F-Normalien mit Führungsdurchmesser 14 mm
  • Aufspannen von Platten F 55
  • Aufspannen von F-Normalien für horizontale Bearbeitung
     > für die Erhöhung muss Zentrierkörperverlängerung H 1030 zusätzlich gekauft werden
  • Aufspannen von F-Normalien für horizontale Bearbeitung
  • Aufspannen von F-Normalien mit freigestellten Bohrungen
  • Aufspannen von breiten Auswerferplatten
  • Aufspannen von schmalen Auswerferplatten
  • Aufspannen von Wärmeschutzplatten

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

H 10181/12 Set: Zubehör und Schrauben, ohne Auswerferpaket Produkt Einzelbild

H 10181/12

Set: Zubehör und Schrauben, ohne Auswerferpaket

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.