Artikelen 1

ADP
d
Stk./VPE
Inhoud
H 10181/12
12
1
H 1018/12 and H 10161/14

Details

Productbeschrijving

  • Bevat alle bouten, handgereedschappen en reservestoppen, evenals diverse accessoires
  • H 1018/12 bevat alle bouten E 1200 voor het spannen met onderlegschijf H 1024, gereedschappen, reservestoppen, stelschroeven
  • Voor kikkerplaat H 1050, opleglichaam H 1062, klemring H 1027 en drukstuk en klemring H 1029
  • H 10161/14 bevat spanmiddelen voor vormplaten + T-gleufmoeren 14 mm (= standaard)
  • Indien een klant 18 mm sleuven op zijn machine heeft, moet hij 4 extra stuks H 1220/18 bestellen

Toepassing

  • Opspannen van F-normdelen met klemringen
  • Opspannen van F-normdelen met onderlegschijven
  • Opspannen van F-normdelen met geleidingsdiameter 14 mm
  • Opspannen van platen F 55
  • Opspannen van F-normdelen voor horizontale bewerking 
     > voor de verhoging moet het centreerlichaamverlengstuk H 1030 als aanvulling worden gekocht
  • Opspannen van F-normdelen voor horizontale bewerking
  • Opspannen van F-normdelen met verjongde boorgaten
  • Opspannen van brede uitwerperplaten
  • Opspannen van smalle uitwerperplaten
  • Opspannen van isolatieplaten

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

H 10181/12 Set: toebehoren en schroeven, zonder uitwerperpakket Product afbeelding

H 10181/12

Set: toebehoren en schroeven, zonder uitwerperpakket

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.