Izdelek 1

ADP
d
Kos/Enota pakiranja
Vsebina
H 10181/12
12
1
H 1018/12 and H 10161/14

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Vključuje vse vijake, ročno orodje in nadomestne čepke ter različne dodatke
  • H 1018/12 vključuje vse vijake E 1200 za vpenjanje s podložko H 1024, orodje, nadomestne čepke, navojne zatiče
  • Za vpenjalo H 1050, naslonski element H 1062, raztezni obroč H 1027 ter kroglični zapah in raztezni obroč H 1029
  • H 10161/14 vključuje vpenjalni pribor za gravurne plošče + matice za T-utore 14 mm (= standard)
  • Če ima stranka na svoji mizi stroja 18 mm žlebove, mora naročiti dodatne 4 x kamen utorni komplet H 1220/18

Uporaba

  • Pritrjevanje F-normalij z razteznimi obročki
  • Vpenjanje F-normalij s podložkami
  • Vpenjanje F-normalij s premerom vodila 14 mm
  • Vpenjanje plošč F 55
  • Vpenjanje F-normalij za vodoravno obdelavo
    > za povišanje je treba dodatno kupiti podaljšek centrirnega elementa H 1030
  • Vpenjanje F-normalij za vodoravno obdelavo
  • Vpenjanje F-normalij z izpostavljenimi luknjami
  • Vpenjanje širokih izmetalnih plošč
  • Vpenjanje ozkih izmetalnih plošč
  • Vpenjanje izolacijskih plošč

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

H 10181/12 Komplet: pribor in vijaki, brez izmetalnega paketa Posamična slika izdelka

H 10181/12

Komplet: pribor in vijaki, brez izmetalnega paketa

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge