Articol 1

ADP
d
Buc./Ambalaj
Conținut
H 10181/12
12
1
H 1018/12 and H 10161/14

Detalii

Descriere produs

  • Include toate șuruburile, sculele de mână și dopurile de rezervă, precum și diverse accesorii
  • H 1018/12 include toate șuruburile E 1200 pentru prindere cu șaiba de adaos H 1024, scule, dopuri de rezervă, știfturi filetate
  • Pentru gheara de prindere H 1050, corpul de așezare H 1062, inelul de expansiune H 1027 și indexorul și inelul de expansiune H 1029
  • H 10161/14 include accesorii de prindere pentru panouri turnate + piulițe pentru canale T 14 mm (= standard)
  • Dacă un client are caneluri de 18 mm pe masa mașinii sale, trebuie să comande încă 4 bucăți de H 1220/18

Aplicație

  • Fixarea pieselor standard F cu inele de expansiune
  • Fixarea pieselor standard F cu șaibă de adaos
  • Fixarea pieselor standard F cu diametrul ghidajului de 14 mm
  • Fixarea plăcilor F 55
  • Fixarea pieselor standard F pentru prelucrarea orizontală
     > pentru extensia prelungirii corpului de centrare H 1030 trebuie achiziționată suplimentar
  • Fixarea pieselor standard F pentru prelucrarea orizontală
  • Fixarea pieselor standard F cu găuri detalonate
  • Fixarea plăcilor port aruncătoare late
  • Fixarea plăcilor port aruncătoare înguste
  • Fixarea plăcilor izolatoare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

H 10181/12 Set: accesorii și șuruburi, fără pachet de aruncare Cadru produs

H 10181/12

Set: accesorii și șuruburi, fără pachet de aruncare

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.