Ürünler 1

ADP
d
Adet/PU
Miktar
H 10181/12
12
1
H 1018/12 and H 10161/14

detaylar

Ürün açıklaması

  • Includes all screws, hand tools and replacement plugs as well as various accessories
  • H 1018/12 includes all screws E 1200 for clamping with pressure disk H 1024, tools, extra plugs, set screws
  • For clamping bar H 1050, support device H 1062, expansion ring H 1027, and pressure pad and expanding ring H 1029
  • H 10161/14 includes clamping elements for cavity plates + 14 mm tenon fixture units (= standard)
  • If the customer has 18 mm grooves on their machine table, they must order an additional 4 tenon fixture unit H 1220/18

Application

  • Clamping of standard F plates with expanding rings
  • Clamping of standard F plates with washers
  • Clamping of standard F plates with guiding diameter 14 mm
  • Clamping of plates F 55
  • Clamping of standard F plates for horizontal machining
    > for the elevation, a centring support extension H 1030 must be purchased additionally
  • Clamping of standard F plates for horizontal machining
  • Clamping of standard F plates with cleared bore holes
  • Clamping of wide ejector plates
  • Clamping of narrow ejector plates
  • Clamping of insulation boards

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

H 10181/12 Assembly screws and ancillaries Ürün tek görseli

H 10181/12

Assembly screws and ancillaries

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.