Articles 1

ADP
d
Unité(s)/UVC
Contenu
H 10181/12
12
1
H 1018/12 and H 10161/14

Détails

Description du produit

  • Kit avec toutes les vis, outils à main et bouchons de réserve, ainsi que divers accessoires
  • H 1018/12 : toutes les vis E 1200 pour le bridage avec rondelle d’appui H 1024, outils, bouchons de réserve, vis sans tête
  • Pour bride de fixation H 1050, support H 1062, bague d’écartement H 1027 ainsi que pièce d’appui & bague d’écartement H 1029
  • H 10161/14 : accessoires de bridage pour plaques porte-empreinte, y compris des fixations complètes de 14 mm (= standard)
  • En cas d’une table à rainures de 18 mm sur le centre d’usinage, il faut commander séparément 4 fixations complètes H 1220/18.

Application

  • Bridage de plaques standards F avec bagues d’écartement
  • Bridage de plaques standards F avec rondelles d’appui
  • Bridage de plaques standards F avec un diamètre de guidage de 14 mm
  • Bridage de plaques F 55
  • Bridage de plaques standards F pour usinage horizontal ; il faut acheter le rallonge de corps de centrage H 1030 en supplément pour assurer le soulèvement
  • Bridage de plaques standards F pour usinage horizontal
  • Bridage de plaques standards F avec alésages dégagés
  • Bridage de plaques d’éjection larges
  • Bridage de plaques d’éjection étroites
  • Bridage de plaques d’isolation thermique

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

H 10181/12 Kit : Accessoires et vis, sans batterie d’éjection Image du produit

H 10181/12

Kit : Accessoires et vis, sans batterie d’éjection

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.