Artykuły 1

ADP
d
Szt./opak.
Zawartość
H 10181/12
12
1
H 1018/12 and H 10161/14

Szczegóły

Opis produktu

  • Zawiera wszystkie śruby, narzędzia ręczne i zapasowe kołki, a także różne akcesoria
  • H 1018/12 zawiera wszystkie śruby E 1200 do mocowania z podkładką H 1024, narzędzia, zapasowe kołki, śruby dociskowe
  • Dla łap dociskowych H 1050, zespołu mocującego H 1062, pierścienia rozprężnego H 1027 oraz zatrzasku kulowego i pierścienia rozprężnego H 1029
  • H 10161/14 zawiera akcesoria mocujące do płyt formujących + kamienie do rowków teowych 14 mm (= standard)
  • Jeśli użytkownik posiada maszynę z rowkami o rozmiarze 18 mm, powinien dodatkowo zamówić 4 x komplet wpustów przesuwnych H 1220/18

Zakres zastosowania

  • Mocowanie płyt typu F przy użyciu pierścieni rozprężnych
  • Mocowanie płyt typu F przy użyciu podkładek
  • Mocowanie płyt typu F z otworami prowadzącymi 14 mm
  • Mocowanie płyt typu F 55
  • Mocowanie płyt typu F do obróbki poziomej
    lub w celu podwyższenia należy dodatkowo zakupić przedłużenie jednostki centrującej H 1030
  • Mocowanie płyt standardowych typu F do obróbki poziomej
  • Mocowanie płyt typu F z otworami wyluzowanymi
  • Mocowanie szerokich płyt wypychaczy
  • Mocowanie wąskich płyt wypychaczy
  • Mocowanie płyt termoizolacyjnych

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

H 10181/12 Zestaw: wyposażenie i śruby, bez płyt wypychaczy Zdjęcie pojedyncze produktu

H 10181/12

Zestaw: wyposażenie i śruby, bez płyt wypychaczy

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.