E 20667
Portagomma rapido con dado di raccordo a 90° in acciaio inossidabile
Articolo 3
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
l3
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20667/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
35
|
17
|
16
|
28
|
25
|
6
|
41
|
|
E 20667/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
41
|
22
|
14
|
28
|
26
|
9
|
46
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Pressione massima: 15 bar
- Temperatura massima: 140°C
Materiale
- 1.4305
Documenti
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi