Stavka 3

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
l3
d4
l6
E 20667/10/1/4
10
G 1/4"
35
17
16
28
25
6
41
E 20667/13/3/8
13
G 3/8"
41
22
14
28
26
9
46

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 15 bara
  • Maksimalna temperatura: 140 °C

Materijal

  • 1.4305