Árucikk 4

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
l3
d4
l6
E 20667/10/ 14
10
M 14 x 1.5
35
17
16
28
25
6
41
E 20667/10/1/4
10
G 1/4"
35
17
16
28
25
6
41
E 20667/13/ 16
13
M16 x 1.5
41
22
14
28
26
9
46
E 20667/13/3/8
13
G 3/8"
41
22
14
28
26
9
46

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 15 bar
  • Maximális hőmérséklet: 140 °C

Anyag

  • 1.4305
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.