E 20667
Temperirni priključek 90° z matico, iz nerjavečeja jekla
Izdelek 4
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
l3
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20667/10/ 14
|
|
10
|
M 14 x 1.5
|
35
|
17
|
16
|
28
|
25
|
6
|
41
|
|
E 20667/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
35
|
17
|
16
|
28
|
25
|
6
|
41
|
|
E 20667/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
41
|
22
|
14
|
28
|
26
|
9
|
46
|
|
E 20667/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
41
|
22
|
14
|
28
|
26
|
9
|
46
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalni tlak: 15 bar
- Maksimalna temperatura: 140 °C
Material
- 1.4305
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas