E 20667
Hurtig-fit slangedyse med omløbermøtrik 90°, af rustfrit stål
Vare 3
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
l3
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20667/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
35
|
17
|
16
|
28
|
25
|
6
|
41
|
|
E 20667/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
41
|
22
|
14
|
28
|
26
|
9
|
46
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- Maksimalt tryk: 15 bar
- Maksimal temperatur: 140 °C
Materiale
- 1.4305
Dokumenter
Tilbehør
Har du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig