Είδος 3

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
l3
d4
l6
E 20667/10/1/4
10
G 1/4"
35
17
16
28
25
6
41
E 20667/13/3/8
13
G 3/8"
41
22
14
28
26
9
46

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 140 °C

Υλικό

  • 1.4305
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.