Articolo 46

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
d1.1
l1.1
WZF 279963/1 / 3 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
3
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 / 5 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
5
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /10 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
10
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /15 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
15
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 /20 /0,1
1
0.1
3
50
2
0.9
20
4
0.93
0.4
WZF 279963/1 / 3 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
3
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 / 5 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
5
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /10 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
10
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /15 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
15
4
0.93
0.5
WZF 279963/1 /20 /0,2
1
0.2
3
50
2
0.9
20
4
0.93
0.5
WZF 279963/1,5/ 5 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
5
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/10 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
10
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/15 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
15
4
1.4
0.4
WZF 279963/1,5/20 /0,1
1.5
0.1
3
50
3
1.38
20
4
1.4
0.4
WZF 279963/2 / 6 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
6
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /10 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
10
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /15 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
15
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /20 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
20
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 /25 /0,2
2
0.2
3
50
4
1.88
25
4
1.9
0.5
WZF 279963/2 / 6 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
6
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /10 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
10
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /15 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
15
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /20 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
20
4
1.9
0.6
WZF 279963/2 /25 /0,3
2
0.3
3
50
4
1.88
25
4
1.9
0.6
WZF 279963/3 /10 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
10
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /15 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
15
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /20 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
20
6
2.85
0.5
WZF 279963/3 /30 /0,2
3
0.2
3
60
6
2.8
30
6
2.85
0.5
WZF 279963/4 /12 /0,2
4
0.2
3
60
8
3.8
12
6
3.85
0.7
WZF 279963/4 /15 /0,2
4
0.2
3
60
8
3.8
15
6
3.85
0.7

Utilizzo

Utilizzo
P

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con elevata precisione nell’ordine di micron
  • Elevata precisione di forma e di concentricità
  • Fresa ad alta prestazione per materiali in grafite

Vantaggi

  • Elevata esportazione di trucioli durante la sgrossatura
  • Condizioni di taglio ottimali durante la finitura
  • Ampio spazio per l’asportazione trucioli

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento diamantato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.