Utensili da taglio Accessori per elettroerosione

Grafite come materiale per l’elettroerosione

La grafite sta acquistando sempre più importanza come materiale per l’elettroerosione nella costruzione di stampi e utensili. Rispetto ad altri materiali, presenta chiari vantaggi sia per la fresatura che per l’elettroerosione. La bassa espansione termica della grafite consente di ottenere un’eccellente stabilità dimensionale.

Fresatura della grafite

La grafite non è plasticamente malleabile e quindi non è lavorabile nel vero senso della parola. Nel processo di lavorazione dell’elettrodo, la grafite permette un maggior controllo del volume della grafite asportata. Poiché ciò ha un effetto abrasivo sulla superficie di taglio dell’utensile utilizzato, il materiale da taglio deve essere altamente resistente all’usura. L’influenza di questo effetto, che si verifica durante la lavorazione a secco, può essere ridotta con velocità di taglio elevate. Ciò avviene in particolare per gli utensili con rivestimento in diamante o PCD, in quanto la loro usura si riduce con l’aumento della velocità di taglio e l’incremento dell’avanzamento per dente, che porta a risultati ottimali di lavorazione. Allo stesso tempo, l’elevata velocità di lavorazione ottimizza ulteriormente i risultati finali.

Vantaggi

  • Riduzione dei costi, grazie alla bassa usura
  • Elevata produzione, grazie all’alto tasso di asportazione
  • È possibile realizzare geometrie molto fini
  • Non sono necessari lavori di finitura

Elettroerosione della grafite

Gli elettrodi in grafite consentono un notevole risparmio di tempo e costi. Già in fase di progettazione è possibile combinare diversi elementi dello stampo in un unico elettrodo, per sfruttare appieno il potenziale delle moderne e potenti macchine per l’elettroerosione. La densità della grafite è solo un quarto di quella del rame, il che consente una manipolazione molto precisa e senza problemi anche di elettrodi molto grandi.

Vantaggi

  • Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata di vita
  • Risultati precisi dell’elettroerosione
  • Produzione elevata
  • Possibilità di utilizzare elettrodi di grandi dimensioni

Tipi di grafite alla Meusburger

A seconda dell’applicazione, si consiglia di utilizzare il grado di grafite appropriato:

Q70

Q60

Q40
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.