Είδος 8

ADP
d1
l
Βαλβίδα
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 22526/ 9/250
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250
13
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/ 9/250 V
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250 V
13
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500 V
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
8
60

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.