Izdelek 1

ADP
Reduktor
Navoj [g]
n max. [min-1]
GESM 4810/4/1
4:1
65
30000

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Reducira število vrtljajev za četrtino
  • Zviša navor za štirikrat
  • Montaža med motorjem in glavo
  • Primerno za brezkrtačni mikromotor GESM 3100 in GESM 3110

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 4810/4/1 Reduktor za mikromotor, Espert Posamična slika izdelka

GESM 4810/4/1

Reduktor za mikromotor, Espert

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.