商品 1

ADP
减速
重量 [g]
n max. [min-1]
GESM 4810/4/1
4:1
65
30000

详情

产品描述

  • Decreases the speed to a quarter
  • Increases the torque fourfold
  • Installation between motor and head piece
  • Compatible with GESM 3100 and GESM 3110 Brushless micro motors

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESM 4810/4/1 微型电机减速器, Espert 产品单个图像

GESM 4810/4/1

微型电机减速器, Espert