Articolo 6

ADP
M
b
h
SW
FK
HWS 9017/ 6
M6
11.05
18
10
10
HWS 9017/ 8
M8
14.4
24
13
10
HWS 9017/10
M10
17.8
30
16
10
HWS 9017/12
M12
20
36
18
10
HWS 9017/16
M16
26.8
48
24
10
HWS 9017/20
M20
33.5
60
30
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la connessione tra le viti di serraggio, non avvitabili
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.