Артикул 1

ADP
Диоптри
d
Присъединяване
lk [m]
Увеличение
BAL 2150/5
5
120
230 V / 50 Hz
1.8
2.25

Детайли

Описание на продукта

  • С 60 LED за оптимална осветяване
  • С гъвкава шийка за лесна настройка
  • Интегрирана защита на лупите
  • Перфектен за контрол или полиране
  • Устойчива на драскане стъклена лупа

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

BAL 2150/5 Настолна лампа с лупа, LED Единично изображение на продукта

BAL 2150/5

Настолна лампа с лупа, LED

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.