Articol 1

ADP
Dioptrii
d
Conector
lk [m]
Mărire
BAL 2150/5
5
120
230 V / 50 Hz
1.8
2.25

Detalii

Descriere produs

  • Cu 60 LED-uri pentru iluminare optimă
  • Cu gât flexibil pentru o configure simplă
  • Protecție integrată pentru lentile
  • Perfect pentru inspecție sau lustruire
  • Lentilă din sticlă rezistentă la zgârieturi

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

BAL 2150/5 Lampă de masă cu lupă, LED Cadru produs

BAL 2150/5

Lampă de masă cu lupă, LED

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.