Articolo 1

ADP
l
h
Connettore
Temperature colore (K) [K]
lk [m]
Potenza
W
BAL 1445/600
600
40
230V/50Hz
6000
1.6
3W
10° - 36°

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Massima luminosità grazie alla tecnologia LED
  • Collo metallico flessibile
  • Focalizzazione regolabile, a fascio luminoso concentrato o largo

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

BAL 1445/600 Lampada per l'illuminazione di macchine e di posti di lavoro, LED Immagine singola del prodotto

BAL 1445/600

Lampada per l'illuminazione di macchine e di posti di lavoro, LED

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.