Articolo 1

ADP
Ingrandimento
d
h
AR
Connettore
lk [m]
Tipo
BAL 2450/A/2,25
2,25 x
178
63
1.1
230V/50Hz
1.8
A

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Illuminazione ottimale grazie a 108 LED
  • Braccio mobile
  • Protezione della lente tramite il coperchio a cerniera
  • Morsetto da tavolo incluso

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

BAL 2450/A/2,25 Lampada LED con lente di ingrandimento Immagine singola del prodotto

BAL 2450/A/2,25

Lampada LED con lente di ingrandimento

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.