Articolo 1

ADP
d
AR
Connettore
Diottrie
lk [m]
Ingrandimento
BAL 2210/72
72
500
230V/50Hz
5.3
2.3
2.3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Braccio in metallo flessibile per un movimento libero
  • 63 LED a regolazione continua
  • Ingombro minimo
  • Lente in vetro antigraffio
  • Con custodia protettiva integrata

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

BAL 2210/72 Lampada LED con lente di ingrandimento, flessibile, premium Immagine singola del prodotto

BAL 2210/72

Lampada LED con lente di ingrandimento, flessibile, premium

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.