Položek 7

ADP
l1
Provedení
dT
l
V 31200/42/T 6
42
T 6
1.70
175
V 31200/42/T 7
42
T 7
1.99
175
V 31200/42/T 8
42
T 8
2.31
175
V 31200/42/T 9
42
T 9
2.50
175
V 31200/42/T10
42
T10
2.74
175
V 31200/42/T15
42
T15
3.27
175
V 31200/42/T20
42
T20
3.86
175

Podrobnosti

Popis produktu

  • Výměnné břity pro šroubovák s utahovacím momentem V 36200
  • Úzká čepel pro těžko dostupné šrouby

Materiál

  • Kvalitní chromvanadmolybdenová ocel, kalená a matně chromovaná
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.