Artikel 7

ADP
l1
Utförande
dT
l
V 31200/42/T 6
42
T 6
1.70
175
V 31200/42/T 7
42
T 7
1.99
175
V 31200/42/T 8
42
T 8
2.31
175
V 31200/42/T 9
42
T 9
2.50
175
V 31200/42/T10
42
T10
2.74
175
V 31200/42/T15
42
T15
3.27
175
V 31200/42/T20
42
T20
3.86
175

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Utbytesklingor för momentnyckel V 36200
  • Liten klingdiameter för svåråtkomliga skruvar (till exempel vändskärsverktyg)

Material

  • Högkvalitativt kromvanadinmolybdenstål, genomhärdat och mattförkromat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.