Artikel 7

ADP
l1
Ausführung
dT
l
V 31200/42/T 6
42
T 6
1.70
175
V 31200/42/T 7
42
T 7
1.99
175
V 31200/42/T 8
42
T 8
2.31
175
V 31200/42/T 9
42
T 9
2.50
175
V 31200/42/T10
42
T10
2.74
175
V 31200/42/T15
42
T15
3.27
175
V 31200/42/T20
42
T20
3.86
175

Details

Produktbeschreibung

  • Wechselklingen für Drehmoment-Schraubendreher V 36200
  • Schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben (z.B. Wendeplattenwerkzeuge)

Material

  • Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet und mattverchromt
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.