Articol 7

ADP
l1
Variația
dT
l
V 31200/42/T 6
42
T 6
1.70
175
V 31200/42/T 7
42
T 7
1.99
175
V 31200/42/T 8
42
T 8
2.31
175
V 31200/42/T 9
42
T 9
2.50
175
V 31200/42/T10
42
T10
2.74
175
V 31200/42/T15
42
T15
3.27
175
V 31200/42/T20
42
T20
3.86
175

Detalii

Descriere produs

  • Lame de schimb pentru șurubelniță dinamometrică V 36200
  • Lame subțire pentru șuruburi greu accesibile (de exemplu plăcuțe amovibile)

Material

  • Oțel crom vanadiu molibden de înaltă calitate, călire pătrunsă și placare crom
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.