Articles 7

ADP
l1
Version
dT
l
V 31200/42/T 6
42
T 6
1.70
175
V 31200/42/T 7
42
T 7
1.99
175
V 31200/42/T 8
42
T 8
2.31
175
V 31200/42/T 9
42
T 9
2.50
175
V 31200/42/T10
42
T10
2.74
175
V 31200/42/T15
42
T15
3.27
175
V 31200/42/T20
42
T20
3.86
175

Détails

Description du produit

  • Lames de rechange pour le tournevis dynamométrique V 36200
  • Diamètre de lame svelte pour vis difficiles d'accès (p. e. outils avec plaquettes d'usinage)

Matériau

  • Acier de qualité au chrome-vanadium-molybdène, trempé à cœur et chromé mat
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.