Artykuły 7

ADP
l1
Rodzaj wykonania
dT
l
V 31200/42/T 6
42
T 6
1.70
175
V 31200/42/T 7
42
T 7
1.99
175
V 31200/42/T 8
42
T 8
2.31
175
V 31200/42/T 9
42
T 9
2.50
175
V 31200/42/T10
42
T10
2.74
175
V 31200/42/T15
42
T15
3.27
175
V 31200/42/T20
42
T20
3.86
175

Szczegóły

Opis produktu

  • Groty wymienne do wkrętaka dynamometrycznego V 36200
  • Wąska średnica grotów do trudno dostępnych śrub (np. w narzędziach z płytkami frezarskimi)

Materiał

  • Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, hartowana na wskroś, matowa chromowana
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.