Articolo 3

ADP
d1
d2
l
l2
d4
d5
E 20685/ 9/10
9
10
44
28
6
18
E 20685/13/10
13
10
43.5
28
7
18
E 20685/13/13
13
13
43.5
28
9
22

Dettagli

Vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie all’inserimento semplice e rapido del tubo
  • Risparmio di spazio grazie al semplice montaggio senza fascette
  • Compatibile secondo lo standard europeo

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.