Ürünler 3

ADP
d1
d2
l
l2
d4
d5
E 20685/ 9/10
9
10
44
28
6
18
E 20685/13/10
13
10
43.5
28
7
18
E 20685/13/13
13
13
43.5
28
9
22

detaylar

Advantages

  • Time saving by fast and easy connection of the hose
  • Space savings through easy installation without clips
  • Compatible with European standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.