Artículos 3

ADP
d1
d2
l
l2
d4
d5
E 20685/ 9/10
9
10
44
28
6
18
E 20685/13/10
13
10
43.5
28
7
18
E 20685/13/13
13
13
43.5
28
9
22

Detalles

Ventajas

  • Ahorro de tiempo, puesto que la manguera se enchufa rápida y fácilmente
  • Ocupa poco espacio porque no hacen falta abrazaderas para montarlo
  • Compatible con la norma europea

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.