Artykuły 3

ADP
d1
d2
l
l2
d4
d5
E 20685/ 9/10
9
10
44
28
6
18
E 20685/13/10
13
10
43.5
28
7
18
E 20685/13/13
13
13
43.5
28
9
22

Szczegóły

Zalety

  • Szybkie i łatwe podłączanie węża
  • Oszczędność miejsca, dzięki łatwemu montażowi bez opasek zaciskowych
  • Zgodność z normami europejskimi

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.