Articol 3

ADP
d1
d2
l
l2
d4
d5
E 20685/ 9/10
9
10
44
28
6
18
E 20685/13/10
13
10
43.5
28
7
18
E 20685/13/13
13
13
43.5
28
9
22

Detalii

Avantaje

  • Economie de timp prin atașarea simplă și rapidă a furtunului
  • Economie de spațiu prin montare simplă fără cleme
  • Compatibil conform standardului european

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.