E 1740
Nitreret udstøder med oxidationsbelægning
Vare 301
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1740/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 125
|
|
1.2
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1740/ 1,3 x 100
|
|
1.3
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,4 x 100
|
|
1.4
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 100
|
|
1.5
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 125
|
|
1.5
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 160
|
|
1.5
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 200
|
|
1.5
|
200
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,5 x 250
|
|
1.5
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,6 x 100
|
|
1.6
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,6 x 160
|
|
1.6
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,6 x 250
|
|
1.6
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,8 x 100
|
|
1.8
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,8 x 160
|
|
1.8
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 1,8 x 250
|
|
1.8
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1740/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 125
|
|
2
|
125
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 160
|
|
2
|
160
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 200
|
|
2
|
200
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 250
|
|
2
|
250
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2 x 315
|
|
2
|
315
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2,2 x 100
|
|
2.2
|
100
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2,2 x 125
|
|
2.2
|
125
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2,2 x 160
|
|
2.2
|
160
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 1740/ 2,2 x 200
|
|
2.2
|
200
|
0.2
|
4
|
2
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Maksimal temperatur: 500 °C
Fordele
- Korrosionsbestandig
- Reduktion af statisk og glidende friktion
- Oxidationslaget forbedrer formens levetid og produktion uden smøring
Materiale
- ≈1.2343 ≈70 HRC
Her kan du konfigurere produktet efter dine behov.
Start konfiguratorenHar du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig