E 1012 DLC
Colonna di guida con collare non spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
Articolo 244
| |
d2
|
Denominazione dell’articolo
|
d2
|
ADP
|
l1
|
l2
|
d1
|
d3
|
l3
|
l4
|
Rivestimento
|
Idoneità
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 35
|
15
|
|
22
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 55
|
15
|
|
22
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 75
|
15
|
|
22
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 95
|
15
|
|
22
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 35
|
15
|
|
27
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 55
|
15
|
|
27
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 75
|
15
|
|
27
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 95
|
15
|
|
27
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 35
|
15
|
|
36
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 55
|
15
|
|
36
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 75
|
15
|
|
36
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 95
|
15
|
|
36
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 35
|
15
|
|
46
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 55
|
15
|
|
46
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 75
|
15
|
|
46
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 56/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 56/ 55
|
15
|
|
56
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 56/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 56/ 75
|
15
|
|
56
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 66/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 66/ 55
|
15
|
|
66
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 66/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 66/ 75
|
15
|
|
66
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 35
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 35
|
20
|
|
27
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 55
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 55
|
20
|
|
27
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 75
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 75
|
20
|
|
27
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 95
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 95
|
20
|
|
27
|
95
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/115
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/115
|
20
|
|
27
|
115
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/155
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/155
|
20
|
|
27
|
155
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 35
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 35
|
20
|
|
36
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 55
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 55
|
20
|
|
36
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 75
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 75
|
20
|
|
36
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 95
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 95
|
20
|
|
36
|
95
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/115
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/115
|
20
|
|
36
|
115
|
26
|
31
|
6
|
7
|
Con rivestimento DLC
|
Cleanroom
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Due diametri di sede per un montaggio semplice e una sede stabile
Vantaggi
- Unico sistema sul mercato con due diametri di accoppiamento (sede di guida e sede di pressatura)
- Le ottime proprietà di ciclo a secco consentono l’utilizzo in camera bianca
- Lunga durata, grazie alla riduzione dell’attrito e dell’usura
- Assenza di spigoli vivi, grazie alle scanalature di lubrificazione
Materiale
- 1.7131 ≈60 HRC
Documenti
Scheda tecnica E 1012 DLC
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Information DLC coated guidelements
pdf
Accessori
Qui è possibile configurare il prodotto in base alle proprie esigenze.
Apri il configuratoreHai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi