E 1012 DLC
Słup prowadzący bez kołnierza centrującego, bez rowków smarujących, z powłoką DLC
Artykuły 244
| |
d2
|
Oznaczenie produktu
|
d2
|
ADP
|
l1
|
l2
|
d1
|
d3
|
l3
|
l4
|
Powłoka
|
Odpowiednie do
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 35
|
15
|
|
22
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 55
|
15
|
|
22
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 75
|
15
|
|
22
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 95
|
15
|
|
22
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 35
|
15
|
|
27
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 55
|
15
|
|
27
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 75
|
15
|
|
27
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 95
|
15
|
|
27
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 35
|
15
|
|
36
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 55
|
15
|
|
36
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 75
|
15
|
|
36
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 95
|
15
|
|
36
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 35
|
15
|
|
46
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 55
|
15
|
|
46
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 75
|
15
|
|
46
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 56/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 56/ 55
|
15
|
|
56
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 56/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 56/ 75
|
15
|
|
56
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 66/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 66/ 55
|
15
|
|
66
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 66/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 66/ 75
|
15
|
|
66
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 35
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 35
|
20
|
|
27
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 55
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 55
|
20
|
|
27
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 75
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 75
|
20
|
|
27
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 95
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 95
|
20
|
|
27
|
95
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/115
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/115
|
20
|
|
27
|
115
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/155
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/155
|
20
|
|
27
|
155
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 35
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 35
|
20
|
|
36
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 55
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 55
|
20
|
|
36
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 75
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 75
|
20
|
|
36
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 95
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 95
|
20
|
|
36
|
95
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/115
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/115
|
20
|
|
36
|
115
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
Szczegóły
Opis produktu
- Dwie średnice pasowane dla łatwiejszego montażu i stabilnego osadzenia
Zalety
- Jedyny na rynku system z dwiema średnicami pasowanymi (wcisk i prowadzenie)
- Najlepsze właściwości pracy na sucho, umożliwiające zastosowanie w produkcji typu clean room
- Zwiększona żywotność dzięki minimalizacji tarcia i ścierania
- Brak ostrych krawędzi dzięki rowkom smarującym
Materiał
- 1.7131 ≈60 HRC
Dokumenty
Arkusz danych technicznych E 1012 DLC
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Information DLC coated guidelements
pdf
Wyposażenie
W tym miejscu można skonfigurować produkt zgodnie z własnymi wymaganiami.
Uruchom konfiguratorMasz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie