E 1012 DLC
Styrpelare utan centreringskrage, utan smörjspår, DLC-belagd
Artikel 246
| |
d2
|
Artikelbeteckning
|
d2
|
ADP
|
l1
|
l2
|
d1
|
d3
|
l3
|
l4
|
Beläggning
|
Suitability
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 35
|
15
|
|
22
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 55
|
15
|
|
22
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 75
|
15
|
|
22
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 95
|
15
|
|
22
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 35
|
15
|
|
27
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 55
|
15
|
|
27
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 75
|
15
|
|
27
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 95
|
15
|
|
27
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 35
|
15
|
|
36
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 55
|
15
|
|
36
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 75
|
15
|
|
36
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 95
|
15
|
|
36
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 35
|
15
|
|
46
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 55
|
15
|
|
46
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 75
|
15
|
|
46
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 56/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 56/ 55
|
15
|
|
56
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 56/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 56/ 75
|
15
|
|
56
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 66/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 66/ 55
|
15
|
|
66
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 66/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 66/ 75
|
15
|
|
66
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 35
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 35
|
20
|
|
27
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 55
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 55
|
20
|
|
27
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 75
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 75
|
20
|
|
27
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 95
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 95
|
20
|
|
27
|
95
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/115
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/115
|
20
|
|
27
|
115
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/155
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/155
|
20
|
|
27
|
155
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 35
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 35
|
20
|
|
36
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 55
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 55
|
20
|
|
36
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 75
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 75
|
20
|
|
36
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 95
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 95
|
20
|
|
36
|
95
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/115
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/115
|
20
|
|
36
|
115
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- 2 passningsdiameter för enkel montage och fast passning
Fördelar
- Enda systemet på marknaden med två passningsdiametrar (press- och styrpassning)
- Bästa torrkörningsegenskaper möjliggör insats i renrum
- Ökad livstid genom att minimera friktion och slitage
- Inga skarpa kanter p.g.a. smörjningsspår
Material
- 1.7131 ≈60 HRC
Dokument
Tillbehör
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig