Артикул 246

d2
Обозначение на продукта
d2
ADP
l1
l2
d1
d3
l3
l4
Покритие
Suitability
E 1012 DLC/14 - 22/ 35
14
E 1012 DLC/15 - 22/ 35
15
22
35
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 22/ 55
14
E 1012 DLC/15 - 22/ 55
15
22
55
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 22/ 75
14
E 1012 DLC/15 - 22/ 75
15
22
75
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 22/ 95
14
E 1012 DLC/15 - 22/ 95
15
22
95
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 27/ 35
14
E 1012 DLC/15 - 27/ 35
15
27
35
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 27/ 55
14
E 1012 DLC/15 - 27/ 55
15
27
55
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 27/ 75
14
E 1012 DLC/15 - 27/ 75
15
27
75
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 27/ 95
14
E 1012 DLC/15 - 27/ 95
15
27
95
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 36/ 35
14
E 1012 DLC/15 - 36/ 35
15
36
35
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 36/ 55
14
E 1012 DLC/15 - 36/ 55
15
36
55
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 36/ 75
14
E 1012 DLC/15 - 36/ 75
15
36
75
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 36/ 95
14
E 1012 DLC/15 - 36/ 95
15
36
95
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 46/ 35
14
E 1012 DLC/15 - 46/ 35
15
46
35
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 46/ 55
14
E 1012 DLC/15 - 46/ 55
15
46
55
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 46/ 75
14
E 1012 DLC/15 - 46/ 75
15
46
75
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 56/ 55
14
E 1012 DLC/15 - 56/ 55
15
56
55
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 56/ 75
14
E 1012 DLC/15 - 56/ 75
15
56
75
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 66/ 55
14
E 1012 DLC/15 - 66/ 55
15
66
55
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/14 - 66/ 75
14
E 1012 DLC/15 - 66/ 75
15
66
75
20
25
6
5
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 27/ 35
18
E 1012 DLC/20 - 27/ 35
20
27
35
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 27/ 55
18
E 1012 DLC/20 - 27/ 55
20
27
55
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 27/ 75
18
E 1012 DLC/20 - 27/ 75
20
27
75
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 27/ 95
18
E 1012 DLC/20 - 27/ 95
20
27
95
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 27/115
18
E 1012 DLC/20 - 27/115
20
27
115
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 27/155
18
E 1012 DLC/20 - 27/155
20
27
155
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 36/ 35
18
E 1012 DLC/20 - 36/ 35
20
36
35
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 36/ 55
18
E 1012 DLC/20 - 36/ 55
20
36
55
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 36/ 75
18
E 1012 DLC/20 - 36/ 75
20
36
75
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 36/ 95
18
E 1012 DLC/20 - 36/ 95
20
36
95
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom
E 1012 DLC/18 - 36/115
18
E 1012 DLC/20 - 36/115
20
36
115
26
31
6
7
DLC coated
Cleanroom

Детайли

Описание на продукта

  • Два монтажни диаметъра за лесен монтаж и стегнатост

Предимства

  • Единствената система на пазара с два напасващи диаметъра (пресова и преходна сглобка)
  • Най-добрите свойства при работа на сухо позволяват употреба в стерилни помещения
  • Дълъг живот на експлоатация благодарение на минимизирането на триенето и износването
  • Без остри ръбове благодарение на каналите за смазване

Материал

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.