Articolo 5

ADP
d1
s
R
M
l
b
l1
l2
l3
E 2685/26/10,1
26
10.1
12
M6
46
46
20
18
12
E 2685/30/10,1
30
10.1
12
M6
50
50
24
18
16
E 2685/42/10,1
42
10.1
16
M6
70
70
36
23
25
E 2685/54/10,1
54
10.1
20
M6
88
88
44
30
30
E 2685/66/12,1
66
12.1
25
M8
116
116
58
38
38

Dettagli

Vantaggi

  • Posizionamento salvaspazio per un utilizzo ottimale della superficie dello stampo
  • Per la semplice regolazione delle piastre di forma in caso di piani di apertura scaricati
  • Angoli scaricati progettati in modo ottimale per un facile smontaggio dello stampo

Materiale

  • 1.2842 ≈58 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.