E 1012 DLC
Søjle med flad bund, uden smørriller, med DLC - belægning
Vare 244
| |
d2
|
Betegnelse
|
d2
|
ADP
|
l1
|
l2
|
d1
|
d3
|
l3
|
l4
|
Belægning
|
Suitability
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 35
|
15
|
|
22
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 55
|
15
|
|
22
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 75
|
15
|
|
22
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 22/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 22/ 95
|
15
|
|
22
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 35
|
15
|
|
27
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 55
|
15
|
|
27
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 75
|
15
|
|
27
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 27/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 27/ 95
|
15
|
|
27
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 35
|
15
|
|
36
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 55
|
15
|
|
36
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 75
|
15
|
|
36
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 36/ 95
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 36/ 95
|
15
|
|
36
|
95
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 35
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 35
|
15
|
|
46
|
35
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 55
|
15
|
|
46
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 46/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 46/ 75
|
15
|
|
46
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 56/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 56/ 55
|
15
|
|
56
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 56/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 56/ 75
|
15
|
|
56
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 66/ 55
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 66/ 55
|
15
|
|
66
|
55
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/14 - 66/ 75
|
14
|
E 1012 DLC/15 - 66/ 75
|
15
|
|
66
|
75
|
20
|
25
|
6
|
5
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 35
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 35
|
20
|
|
27
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 55
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 55
|
20
|
|
27
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 75
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 75
|
20
|
|
27
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/ 95
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/ 95
|
20
|
|
27
|
95
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/115
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/115
|
20
|
|
27
|
115
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 27/155
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 27/155
|
20
|
|
27
|
155
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 35
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 35
|
20
|
|
36
|
35
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 55
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 55
|
20
|
|
36
|
55
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 75
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 75
|
20
|
|
36
|
75
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/ 95
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/ 95
|
20
|
|
36
|
95
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
|
E 1012 DLC/18 - 36/115
|
18
|
E 1012 DLC/20 - 36/115
|
20
|
|
36
|
115
|
26
|
31
|
6
|
7
|
DLC coated
|
Cleanroom
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- To pasdiametre til enkel og præcis montage
Fordele
- Eneste system på markedet med to monteringsdiametre (tryk- og føringstilpasning)
- De bedste tørløbsegenskaber muliggør brug i rene rum
- øget levetid ved at minimere friktion og slid
- Ingen skarpe kanter takket være smøreriller
Materiale
- 1.7131 ≈60 HRC
Dokumenter
Tilbehør
Her kan du konfigurere produktet efter dine behov.
Start konfiguratorenHar du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig