Articolo 3

ADP
b
l
n
max. kg [kg]
p [bar]
b1
l1
l2
h
H 4062/496/1156
496
1156
2
3000
6
346
266
296
850
H 4062/796/1496
796
1496
2
3000
6
596
346
396
850
H 4062/996/1846
996
1846
1
5000
8
796
466
496
660

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con base inferiore e armadio per gli utensili

Contenuto della confezione

  • 1 martello in rame V 22060/1000
  • 4 golfari girevoli E 1270/16
  • 2 leve di montaggio H 40605/300
  • 1 multi olio ad alta efficienza VMM 4/1/400
  • 1 Livella MNV 1000/200

Materiale

  • 1.1730
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.