Ürünler 3

ADP
b
l
n
max. kg [kg]
p [bar]
b1
l1
l2
h
H 4062/496/1156
496
1156
2
3000
6
346
266
296
850
H 4062/796/1496
796
1496
2
3000
6
596
346
396
850
H 4062/996/1846
996
1846
1
5000
8
796
466
496
660

detaylar

Ürün açıklaması

  • With stand and tool cabinet

Scope of delivery

  • 1 V 22060/1000 copper hammer
  • 4 E 1270/16 Eye bolts
  • 2 H 40605/300 lever tools
  • 1 VMM 4/1/400 High-efficiency multi oil
  • 1 spirit level MNV 1000/200

Material

  • 1.1730
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.