Artykuły 3

ADP
b
l
n
max. kg [kg]
p [bar]
b1
l1
l2
h
H 4062/496/1156
496
1156
2
3000
6
346
266
296
850
H 4062/796/1496
796
1496
2
3000
6
596
346
396
850
H 4062/996/1846
996
1846
1
5000
8
796
466
496
660

Szczegóły

Opis produktu

  • Z podstawą i szafką na narzędzia

Zakres dostawy

  • 1 młotek miedziany V 22060/1000
  • 4 śruby z uchem E 1270/16
  • 2 łyżki do demontażu formy H 40605/300
  • 1 olej wielofunkcyjny o wysokiej skuteczności VMM 4/1/400
  • 1 Poziomica MNV 1000/200

Materiał

  • 1.1730
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.